コンテンツ
1600/1700型カム機

- 1781型カム機
1600および1700シリーズのストーブリ・カム機は様々な平織物の製織に、大変理想的です。1700型なら特殊な重布の製織も可能です。どちらのシリーズも、どんなヨコ糸挿入システムの織機にも搭載できます。
機種により、カム機は上置きも下置きでも設置可能です。
カム機機種は1671、1681および1781型を取り揃えています。
利点:
- 堅牢な一体型ハウジング
- オートレベリングぐ装置
- カムやベベルギアの交換も迅速
- ヘルドフレームへの正確な駆動伝達
- 電気システムによる監視の下でのオイルバス式給油、または循環型給油
- オイル量と循環はセンサーで監視されています。
ストーブリ・カム機についての詳しい情報をお求めの際は、 こちら.までご連絡ください。