ストーブリ

ストーブリ

ジャカードマシン用ハーネス

ジャカードマシン用ハーネス
ハーネスS 550
ジャカードマシン用ハーネス
ハーネスG 1000
ジャカードマシン用ハーネス
ハーネスHESTA

開口装置分野で実績のあるストーブリでは、ハーネスやハーネスの周辺装置の開発、製造も行なっております。

ユーザーのニーズに応じてオーダーメードしたハーネスにより、絹織物、裏地、ラベル、服地、インテリアファブリック、テーブルリネン、シーツ、ベルベット、タオルさらにはカーペットまで、あらゆる織物の製織が可能です。ハーネスの仕様は、織物や織機、ジャカードマシンやガントリーの仕様によって決定します。

利点:

  • 高品質素材を用い、丁寧に調整
  • 通糸の掛け降ろしが迅速 (クイックリンク)
  • 取り付けと調整が簡単
  • 錆びない材質
  • 振動のない設備
  • 最適な穿孔

型式

通糸

通糸とヘルドの連結

ヘルド

S 550

S

VOLGA / COBRA / LANCIA (カーペット装着)

標準

G 1000

SG

VOLGA / COBRA / LANCIA (カーペット装着)

標準

HESTA

SG

TINA

ストーブリ




 

 

風綿除去装置

ブロアBLOBAR

ハーネスのスプリングのメンテナンスを軽減するために、ストーブリは自動風綿除去装置BLOBARを開発し、スプリングベースの後ろに取り付けました。

この風綿除去装置により、ハーネススプリング内に風綿が堆積するのを軽減し、手作業で簡単に掃除ができるようになります。BLOBARはコンパクト設計であるため、様々な織機に問題なく装着することができます。

ストーブリ製ハーネスに関する詳しいお問い合わせは, こちらまで。