コンテンツ
ジャカードマシンCX 172 / CX 182

- CX 172 ジャカードマシン

- CX 182 ジャカードマシン
電子ジャカードCX172、CX182は、様々な用途目的で耳ネームやロゴいれをし、織物を個性化するのに適しています。
ブランドネームのロゴいれによりテキスタイルに付加価値を与え、模造品の製造を防ぎます。
利点:
- 柔軟な装着と高い汎用性
- マシン内部へのアクセスが容易で安全かつ簡単に調整が行なえる
- ハーネスはジャカードマシンと一体化しており、織機からは独立
- 容易なプログラミングと制御
- 最小限のメンテナンス
特徴 | CX 172 / CX 182 |
対応織機 | レピア、プロジェクタイル、エアジェット、シャトル織機 |
織物用途 | あらゆる平織物、タオル、テクニカルファブリックへの耳ネームとロゴいれ |
| 複動式ジャカード、全開口、ロッド駆動、平行開口 |
駆動 | 独立型サーボモーターによる駆動 |
特徴 | CX 172 | CX 182 |
電子制御 (織機との同調) | コントローラDC1 または JC6N | コントローラDC1 または JC6N |
口数 * | 64 または 80 口 | 96口または192口 |
ハーネスと一体化した | M6 | M6 |
* 複数台連結することにより、より大きな口数も可能。
ジャカード製品に関する詳しいお問い合わせは, こちらから。