ストーブリ

ストーブリ

CSS カーペットソフトウェアシステム

CSSのカーペットソフトウェアシステムによって、カーペットパターンの制作から編集、そして織りつけまで行えます。

データはすべてネットワークを通じてオンライン転送することができます。

カーペット製織のパラメータやソフトウェアのアップデートも転送することができ、それによりマシンの設定を最適化することができます。 

 

CSS JacquArtデザイナー

CSS JacquART Designer

CSS JacquART デザイナー はカーペットデザイナーのために開発されたプログラムです。多才で、クリエイティブかつテクニカルなデザイン機能によって、アーティストは様々なスタイルのデザイン制作を行うことができます。

CSS カラー&プリントマネージャー

Color & Print Manager

プリントアウトしたデザイン画の色合いを糸の色合いにいかに近づけるかは、常に悩むところです。異なるモニター、異なるプリンターでは決して同じ色合いは得られません。しかしCSSならば解決できます。カラーカタログ(プログラムにより作成されます)から色を選択し、お手持ちのプリンターで印刷してください。もう色の違いに驚くことはないでしょう。

デザイン画を拡大印刷したいとは思いませんか?大丈夫、プログラムによってデザインを複数枚に分割して印刷することができます。

CSSカーペットウィーバー

CSS Carpet Weaver

CSSカーペットウィーバープログラムならば、どんな織組織にも対応し、「複合図案の描画」を最小限に押さえることができます。このプログラムは市販のあらゆるCAD/CAMシステムとの互換性があります。

 

CSSはお客様のオリジナルの製織に最適なソリューションをみつけるサポートをいたします。特殊な織組織を作成したい、あるいは糸破損やカーペット裏にできるループ、または『複合図案の描画』でお困りということはありませんか?CSSならきっと解決してくれるでしょう。

 

CSSウィーブエディター

CSS Weave Editor

CSSカーペットウィーバープログラムは基本的な織組織の製織プログラムを提供します。それ以外のプログラムが必要でしたら、CSSでカスタムメイドの織組織を制作することもできますし、またCSSウィーブエディターでご自身で織組織を制作することもできます。対応している織機であれば、織機にプログラムすることも可能です。

CSSウィーブエディターにはCSSバインディングアナライザーが含まれています。このプログラムを用いれば、織組織を画面表示させて分析することができます。

CSS ルームマネージャー

CSS Loom Manager

CSSルームマネージャーを用いることで、時間と素材の無駄を最小限にし、織機の稼動効率を向上することができます。

製織プラン(すなわち機能、スケジュールおよび構成)はネットワークを通じて織機に直接コピーすることができます。ディスクを用いた、時間ロスの多いファイル転記はもはや不要です。CSSならば、どんな織機にもネットワークシステムを構築することができます。また、機種が異なる複数台の電子ジャカードを、ひとつのネットワークでつなげることも可能です。

CSSルームマネージャープログラムは、CSSカーペットウィーバープログラムと併用し、ますます使いやすいプログラムとなります。

 

 

CSSルームスタット

CSS LoomStat

CSSルームスタットプログラムは、製織ネットワークに接続しているすべての織機の稼動状況を監視し、稼動効率や月産量などのレポートを作成します。

このプログラムには主に2つの機能があります:ルームステイタス(監視機能)とルームスタティスティックス(集計機能)です。

様々なデザインプログラムについてさらに詳しい情報をお求めの場合は、こちらのホームページをご覧下さい。

www.css-germany.com