太陽光発電メーカーにとって革新的なパートナーであり続けるストーブリ製品

高速,高性能,スムーズな動作。
太陽光発電製品に対する特定ニーズに焦点を絞った幅広いロボット・ソリューションが特徴。お客様にご満足いただける高い信頼性,高精度,高い動作自由度を誇るストーブリ製ロボットで、優れた処理能力と品質を兼ね備えながら,生産コストを抑えたソリューションを提案します。

結晶シリコン技術

インゴッドやブリック、ウエハ、太陽電池、C-Siモジュールの製造工程に最適なロボットです。

薄膜技術

ストーブリのロボットは薄膜フィルム製造工程に、高精度と高信頼性をもたらします。

技術仕様

  • 高い剛性を持つ密封筒型ロボットアーム
  • あらゆるアプリケーションに適したクリーン・ロボット
  • 高速動作
  • 高精度
  • スムーズなロボット動作(同クラスでは最高)

利点

  • クリーンルームおよび半導体分野において25年間の実績
  • 世界中のシステム・インテグレータおよびOEM企業と提携
  • マルチコンタクト事業部およびロボット事業部の相乗効果により,太陽光発電モジュールメーカーにグローバルなソリューションを提供
  • 太陽光発電製品市場向け専用ロボット製品レンジ
http://www.staubli.com