コンテンツ
お客様の塗装プロセスに大きな変化をもたらすストーブリ塗装ロボット製品
特徴 | 利点 |
プロセス制御性の向上 | 塗装プロセス高度制御ソフトウェアPAINTIXENの導入によって、全ての塗装パラメータの制御が可能となります(帯電、噴霧領域、ファン幅、保護圧など)。 |
塗料および溶剤の消費量を削減 | システム自動化によって、塗料および溶剤の無駄遣いを減らし、フィルターの使用寿命を延長し、塗装ブースへの泥やダスト付着を最小限に抑えることができます(塗着率+30%)。 |
高品質 | 塗装ロボットを導入することにより、ペイントガン噴射開始タイミングが完全制御され、部品偏差を生じさせることなく永久的に軌道を作成することができます。また、バラツキを最小限に抑え、指定された厚みを確保することができます。 |
高い柔軟性 | 塗装ロボット製品レンジは、寸法の異なる複雑な部品の管理、ならびにPLCラインによる製品(サイズや色が異なる)の切り替えも可能となります。さらに、利便性に優れたプログラミング機能の搭載によって、大量の小型部品に対する作業自動化を実現しました。 |
高い処理能力 |
|
塗装アプリケーション:ストーブリ製ロボットは、あらゆる種類のアプリケーションに対応可能です。

- プラスチック産業

- 木材工業

- 金属産業
従来のアプリケーションから静電塗装プロセスまで、ストーブリ塗装ロボットは、自動仕上げ加工に関するあらゆるお客様のニーズにお応えします。様々な産業分野において稼動実績を実現しています:
- 自動車産業のプラスチック部品(内装および外装)
- 自動車産業の金属部品(減摩処理など)
- サイクル産業(液体、粉末)
- 木材加工業
- 耕作機械
- 家庭用品
- 消耗品(テレビ受像機、ゲーム機など)
- 宇宙産業
- 光学産業
ストーブリは、その他にもエナメル剤塗布(水道設備や陶器製品)、のり付け(噴霧または射出)、離型剤塗布などの関連ソリューションも提供しています。