ストーブリ

ストーブリ

工作機械ソリューション:経験にもとづいて構築された能力

工作機械ロボットの優れたローディング/アンローディング技術実績から得た能力を活かし、様々なメーカーおよびシステム インテグレータと提携しながら、ストーブリは以下の様なあらゆる種類の機械に対応した多くのアプリケーションを開発してきました:単軸旋盤、二軸旋盤、多軸旋盤、ロータリー トランスファーマシン、リネア トランスファーマシン、複合工作機械、タッピングセンター、研磨機、ホーニング盤、中ぐり盤、切断機、超仕上げ加工機など。

特徴

利便性

保護等級IP65に準じた完全保護構造

苛酷な環境での作業が可能(オイルやチップなど)

コンパクトサイズのアーム

機械内部への設置が可能

省スペース

オペレータが自由に作業できる広いスペースを確保

工作機械アプリケーションに適応させたリストジョイント

チップ集積のないロボットリスト

高い位置繰返し精度

より優れた品質を達成

高速な置換動作

生産性の向上

ジョイントリリースを使って適切に部品を配置するためのプッシュ操作、および押圧アンローディングのためのプル操作に関する基準を遵守

完璧な部品ローディング

柔軟性

短時間運転での稼働率(部品数:100個以上)

簡易化プログラミング

利便性の向上

アプリケーション

ストーブリ RX60ロボット - ロータリー トランスファーマシン

ストーブリ RX60ロボット - ロータリー トランスファーマシン

オプションで監視システムが搭載可能なローディング/アンローディング マシンと一体化したロボット。
短・中・長時間の運転で経済的な生産力を発揮。

Stäubli RX130ロボット - ロータリー トランスファーマシン

ストーブリ RX130ロボット - ロータリー トランスファーマシン

ダブルグリッパーを使ったローディング/アンローディング操作。
中間部のピック アンド プレイス ステーション。
コンベヤーベルト上での部品取込および除去。
機械のサイクル時間:90秒間

ストーブリ RX130(複合工作機械用ロボット)

ストーブリ RX130(複合工作機械用ロボット)

ロボットおよびトリプルグリッパーを使用したローディング/アンローディング操作。未処理/処理済部品の貯蔵マガジンの使用によって、同時に4つの部品への機械加工が可能。
ロボット管理による機械周辺操作:検査ステーション(2つ)、マーキング ステーション(1つ)機械のサイクル時間:15分間で4つの部品を処理。
その他の工作機能は以下の通りです:製造緊急性、注文管理、部品サンプリング管理、工場内に中央集権化されたコンピュータ ネットワークとの連動。

ストーブリ RX90 - 多軸旋盤用ロボット

ストーブリ RX90 - 多軸旋盤用ロボット

ローディング/アンローディング
機械一体型ロボット

アプリケーション動画

Get the Flash Player to see this animation/video.

パレタイザーにダブルグリッパーを内蔵したロボットTX60L

Get the Flash Player to see this animation/video.

Doosan Daewoo LYNX 220ローディング/アンローディング工作機械アプリケーションに対応したストーブリ製ロボットTX60 L

Get the Flash Player to see this animation/video.

Haas SL20ローディング/アンローディング工作機械アプリケーションに対応したストーブリ製ロボットTX60 L

ロボットアーム

- TX40
- TX60
- TX90
- RX130
- RX160
- RX260
- RX270