ライフサイエンス - 製薬 – 医学研究所

高い精度とクリーン度を持つストーブリのスカラ及び6軸ロボットが、ライフサイエンス業界独自のさまざまな自動化ニーズに理想的なソリューションを提供します

特徴

利点

クリーン度

クリーン度クラス 2/3(SCRバージョン)およびクラス 3/4(CRバージョン)に対応(ISO 14664-1の規格基準)
汚染リスクを軽減

速度

高速動作によりハンドリング時間の短縮
高い処理能力

動作範囲

大きな動作範囲で、より効率的なセルの配置が可能
タスク完了動作の縮小

信頼性と精度

生産性の向上

アプリケーション

ワクチン フラスコのハンドリング – RX60 CR

  • 細胞培養の自動化
  • およそ50日間に渡る生産サイクルで20段階に拡散されたステップを経た複雑なバッチ処理
  • 播種、瓶へのガス注入、細胞剥離など、大きな労力を要する作業を全てロボットが行います

 

創薬開発のための自動化システム – RX60およびRX90ロボット

  • プレート ハンドリング:超高速大量処理スクリーニング
  • 組織培養:細胞収穫用処理フラスコおよびプレート
http://www.staubli.com