コンテンツ
ロボットを使用したレーザー切断
ストーブリはロボット自動化分野における世界的なリーディングカンパニーです。特別カスタム仕様のストーブリ TX90ロボットは、VOTAN™ C BIM(ビーム移動システム)製造ラインにおいて様々な材料のレーザー切断を行っているドイツのJENOPTIK社向けに作られました。TX90ロボットは、密閉構造、高速性、優れた軌跡精度を兼ね備えています。
JENOPTICK-VOTAN™ C BIMの内部
JENOPTIK-VOTAN™ C BIM(ビーム移動システム)は、固定式レーザーとロボット補助による運動シーケンスが組み合わさってできた革新的なシステムです。レーザー切断システムは、高いクリーン度を保ちながら、また可視損傷や構造的な損傷を残すことなく、ドアパネル用材やショルダー部からバリを取り除いたり、バック射出成形部品から過剰なフィルムを剥がしたり、中サイズのプラスチック部品に切り抜きを形成することができます。

- JJENOPTIK-VOTAN™ C BIMレーザー切断システム
比強度
- レーザービームガイドをロボットアームに完全一体化させることにより、静止レーザーと可動ロボットアームの利点を結合しました。
- サイクル時間を大幅に縮小。
- 精度および柔軟性が大きく向上。
- 省スペース(たった10 m²の設置面積)。
- コンテナ一体型ソリューションにより、システムの移動性を向上させ、輸送費用を最小限に抑えることができます。
- 設置にかかる時間および費用を大幅に削減 – ユーザーは、該当する供給ラインを接続するだけで構いません。
使用例

- 自動車インテリア部品の縁切りおよび切り抜き加工

- 自動車のドアパネル用材

- 自動車インテリア パネル用材の縁切り加工

- 車窓ゴムシールリップの縁トリム切削