ストーブリ

ストーブリ

Food industry applications

食品工程でのロボットの活用

高性能・高効率のシステムであっても、人手を必要とするマニュアル工程を完全になくすことは簡単ではありませんが、標準的な機構とフレキシブルなオートメーションの組み合わせにより、中断を最小化にする最も効率的な製造ラインを作ることができます。ストーブリのロボットソリューションは上流工程からパレタイジング、梱包まで一連のプロセスを通して食品業界のユーザーのニーズに応え続けます

特徴

利点

生産プロセスの管理性向上 

保持エリアの最小化や接続部の保護など、ロボットを洗浄しやすくしています。

高信頼性、高速

生産性の向上

機敏な動作、複数の取付方法

省スペース、セルのコンパクト化、簡単な機械的構造

清潔

衛生性の向上

高い自由度

製造・包装工程に画期的なアイデアを導入します。

ビジョンシステムとコンベアートラッキング

ピックアンドプレイス工程に

アプリケーション

カード(チーズの原料)の拡散アプリケーション

Robot for slicing
カード(チーズの原料)拡散アプリケーション
  • 拡散刀の自動選択
  • 複雑な軌跡
  • 湿潤環境でのトラブルの解消
  • スライス出力の改善

ソーセージ包装アプリケーション

Food packaging
ソーセージ包装アプリケーション
  • 移動中のピッキング
  • 一度に数本のソーセージをピック可能
  • 生産性の向上
  • 一時間に850 kgのホットドッグ生産可能
  • 衛生性の改善

粉チーズ袋包装

Cheese packaging
粉チーズ袋包装
  • 金属探知機をチェック
  • 計量
  • 品質管理
  • 梱包方法の最適化

ドイパック小袋包装

Robot for packaging
ドイパック小袋包装
  • 高い柔軟性と包装の最適化
  • 機敏なアーム動作
  • 荷造り量の制御

超音波によるチーズのスライシング

Slcing robots
超音波によるチーズのスライシング
  • 正確な重量、半円形の切り分け
  • 自動ツール交換
  • 18ヶ月の短い投資回収期間
  • セルの生産性:シフトあたり5トン

チーズポーションの積み上げ

Portion multiplexling robot
チーズポーションの積み上げ
  • 12 ,000ポーション/時間
  • 6ヶ月の短い投資回収期間
  • 高い衛生性
  • より高い生産率

パレタイジングアプリケーション

Pallettizing robot
パレタイジングアプリケーション
  • 2パレタイジングライン
  • 5台ロボット(RX175L)
  • 60 フォーマット, 27 箱/分
  • 重量:1~15キロ
  • 自動認識
  • 自動パレット供給