ストーブリ

ストーブリ

クリーンルームおよび半導体製造用ストーブリ製ロボットによる自動化ソリューション

ストーブリのクリーンルームロボットは、精密な制御を必要とする電子機器や半導体工程において、円滑で高精度な動作によって力を発揮します。

特徴/利点

  • FED209E クラス2/3、またはFED209E サブクラス1に対応
  • コンパクトな設置面積
  • 優れた精度
  • スムーズなポリウレタン表面仕上げ
  • 完全密閉構造のアーム

太陽電池産業におけるカーボンボートのローディングおよびアンローディング。

端部作動体の設計によって、繊細なPVウエハーをストレスなく取り扱うことができます。

ストッカーシステムの垂直トラックに取り付けられたRX60SCRは、ISO 2/3に準拠した環境において、300 mmのウエハをローディング/アンローディングします。

150個のウエハが充填された石英ボートを、振動を与えることなく扱うことができます。ISO 4ロボットは、焼成炉の前までボートを移動させます。

ISO 2/3に準拠した環境におけるウエハおよびキャリアのハンドリング

ロボットの導入によって、処理能力の向上と微粒子の減少が実現します。