ストーブリ

ストーブリ

VALプラスト: インジェクションモールディングマシンの用の専用ソフトウェア

VALプラストは、インテグレータによる、装置でのロード・アンロードや、プレス機でのハンドリングアプリケーションのプログラムを容易にします

すべてのユーザーにとってシンプルで便利なソフトウェア:

エンドユーザー:

  • ポイントのティーチングがスピーディー
  • 型の作成や管理がシンプル
  • 生産を停止することなく、パラメータの変更(スピード/加速度、ポイント調整など)が可能

 

 

インテグレータ:

VALプラストはプログラムを標準化する機能があり、プログラム時間を短縮することができます。また、インテグレーターにとっても、新機能のためのソフトウェアアップデートのリリース時に更新・展開が容易にできるため効率があがります。操作モードや安全対策の管理機能もあります。

VALplastに内蔵されている機能

性能

ティーチングペンダントによるプロダクションインターフェイス
入力/出力管理
ビルトイン式パレタイジングモジュールによる、行、列や層の並べ替え

独自のプログラムや製造ツールの管理
PLC  HMI
とのインタフェースが可能

簡潔性

異なるアクセスレベル:オペレータレベル、プログラマリベルやインテグレータレベル
オペレータ用の4つのプッシュボタン:スタート、ストップ、エンド、ホーム
オペレータへのトレーニング不要
シナリオを使ってプログラミングを簡素化
複数の言語によるサポート

安全性

ロボットが安全な位置へ戻るための自動帰還

サイクルリカバリー管理(一時停止、再起動、サイクルの終了...
パスワードによるアクセスレベル
IMM
規格 標準(Euromap12/67およびSPI