ストーブリ

ストーブリ

PAINTIXEN:ストーブリロボット事業部が開発した塗装制御ソフトウェア

PAINTIXENソフトウェア パッケージは、従来の粉体塗装、静電粉体塗装、液体塗装などのアプリケーションが簡単に使用・プログラミングできるよう設計されています。また、スーブリロボットスィート ソフトウェア ワークショップ(VAL3 Studio、リモートアクセス、PLC Studioなど)に完全に組み込まれています。

PaintiXen(バージョン6.2.0)の機能

フロー制御用ソフトウェアツール:この機能を使うと、最終サイクルで使用した塗料の量を測定することができます。

「サークル機能」を使用すると、曲線や円を描くことができます。

軌道の始点と終点に使用される「スウィング機能」:部品品質や表面処理(特に交差層)を最適化するための新機能です。

軌道の始点および終点を管理する「重ね塗り機能」:簡単に実行することができ、塗料消費量を大幅に減らすことができる新機能です。

「平面機能」は、平面に簡単に軌道を描くための点パラメータを設定します。

最適な塗装品質を確保するため、最後の3つの機能は関連付けることができます。

主な利点

簡単

対話型メニュー
専門用語
シナリオを組み込み、イベントがプログラミング可能に
塗装パラメータをプラグ アンド プレイ対応アナログ入出力によって管理(パラメータ値は、プリセットスイッチによって考慮されます)

性能

自動ラインコントローラーとの通信
最適化されたプログラミング
ライン均質性
拡張機能

安全性

3段階のユーザーレベル
軌道検査
メンテナンス プログラム
オープン アーキテクチャ