コンテンツ
CS8 HPロボットコントローラー

- CS8 HPコントローラー
特徴 | 利点 |
イーサネット、フィールドバス、デジタル入出力、シリアル接続 | オープン アーキテクチャ |
どこにでも簡単に設置可能 | コンパクトサイズ |
全ての接続部をフロントパネルに搭載 | アクセス性の向上 |
100%デジタル技術 | 高信頼性 |
技術仕様
型式 | CS8 HP |
寸法:高さ x 幅 x 奥行 | 1400 x 900 x 500 mm |
保護等級 | IP54 |
記憶容量 | 64 MB RAM(最小) |
メモリ記憶 | 64 MB(最小) フラッシュディスク |
システム/プログラミング言語 | VAL 3(マルチタスク インタープリタ型言語) |
通信 | RS232/422シリアルリンク |
入出力(I/O) | オプションにて、16/16および/または32/32デジタル入出力ボード |
フィールドバス | (DeviceNet、Profibus、CANopen、ModBus) |
重量 | 200 kg |
ストーブリアーム |