ストーブリ

ストーブリ

CS8Cロボットコントローラー

CS8Cコントローラー

特徴

利点

イーサネット、フィールドバス、デジタル入出力、シリアル接続

オープン アーキテクチャ

どこにでも簡単に設置可能
IP20
19インチ ラックバージョン

コンパクトサイズ

全ての接続部をフロントパネルに搭載

アクセス性の向上

100%デジタル技術

高信頼性

技術仕様

型式

CS8C

寸法:高さ x 幅 x 奥行

331 x 445 x 455 mm

481 x 445 x 455 mm

保護等級

IP20(オプション:IP54)

記憶容量

64 MB RAM(最小)

メモリ記憶

64 MB(最小) フラッシュディスク

システム/プログラミング言語

VAL 3(マルチタスク インタープリタ型言語)
PLC-IEC 61131-3言語

通信

RS232/422シリアルリンク Modbusサーバー - イーサネット

入出力(I/O)

オプションにて、16/16デジタル入出力ボード、1または2枚

フィールドバス

(DeviceNet、Profibus、CANopen、ModBus)

重量

RS40/60/80およびTX40/60シリーズ(オプション50 kg)は31 kg、
TX90シリーズは50 kg

RX160シリーズは60 kg

ストーブリアーム

TX40, TX60, TX90, TXPaint90, RS40B, RS60, RS80 シリーズ

RX160 および
RXPaint160 シリーズ