コンテンツ
SP1 マニュアルロボットティーチングペンダント

- SP1コントロールパネル
SP1ペンダントにより、ストーブリロボットの制御が文字通り指先で簡単にできます。
このユニークな構造を持つオールインワンタイプの端末機は、軽量設計(700 g)、人間工学デザイン(左または右利きユーザーに対応)および強度を兼ね備えおり、すべての仕様環境に様々な利点を提供します。
特徴と利点
驚くほど簡単操作とメンテナンス性に優れたSP1コントローラーはメンテナンス、監視機能が搭載されています。
3位置からのデッドマン制御、存在検知などを含む安全機能により、熟練の技術者にも、またロボットの初心者にも確実なロボット操作をお約束します。