ストーブリ

ストーブリ

TX ステリクリーン 6軸ロボット

TX60(6軸ロボット) – クリックして拡大
TX60 STERICLEAN(6軸ロボット)

ライフサイエンス分野での経験と製薬産業のリーディング企業からの要望にもとづき、ストーブリはクリーンルーム産業ロボットシリーズを展開し、HPV(過酸化水素蒸気)除染処理という厳しい使用条件に対応するロボットを完成させました

技術的仕様

特殊表面処理を施したロボットアーム

重要部品にステンレス鋼を使用

特殊なリップシール

ロボット架台の下に組み込んだ構造によって保護されたシステムおよびユーザー接続

コンパクトな設置面積と広い動作範囲

GMP(適正な製造工程に関する基準)に準拠

ハイライト

過酸化水素(H2O2)に対して完全耐性を持つロボット

VHP環境における除染処理に適したロボットアーム

アイソレータ(無菌室)などの環境において(グローブボックス)などにおいて、人間の腕の様に動作する自動制御が可能です

ライフサイエンスおよびクリーンルーム業界のリーディング企業が認めた高い信頼性があります