ストーブリ

ストーブリ

TXplastics90 - プラスチック産業ロボット

TXplastics90ロボットの写真
TXplastics90ロボット

密閉構造アームにより、保護等級IP65に対応。また、水中動作の可能なリスト部は、保護等級IP67にも対応します。クリーンルーム用アプリケーション、ならびに苛酷な産業環境における使用に適しています。

スリムなデザイン、ならびに取付方式や傾斜角度を選択可能にすることで、柔軟性を向上。

特徴

利便性

EUROMAP/SPI規格への適合性

プラグ アンド プレイ ソリューション(専用ユーザーインターフェースと併用)

VALplast(バルプラスト)

6軸ロボットによるプレス製品アンローディング専用プラスチック インターフェース

密閉構造

クリーンな環境や過酷な環境下での使用・メンテナンスが簡単

高剛性構造

動的性能を改善します。

複数の設置方法

適応性と柔軟性に富んだセル設計

広い動作範囲 

すべての動作範囲で最適な動作ができます。

コンパクトな設置面積

省スペースによって導入場所の有効活用

 

 

主な特徴

型式

TXplastics90

TXplastics90 L

TXplastics90 XL

最大可搬質量*

20 kg

15 kg

12 kg

公称可搬質量

7 kg

6 kg

5 kg

リーチ範囲

1000 mm

1200 mm

1450 mm

自由度数

6

6

6

位置繰返し精度 – ISO 9283

±0.03 mm

±0.035 mm

±0.04 mm

射出成形機とのインターフェース

EUROMAP 12または67(欧州)
SPI(米国)

EUROMAP 12または67(欧州)
SPI(米国)

EUROMAP 12または67(欧州)
SPI(米国)

アーム取付オプション

床置き/壁掛け/天井吊

床置き/壁掛け/天井吊

床置き/壁掛け/天井吊

ストーブリCS8コントローラーシリーズ

CS8C

CS8C

CS8C

*特定の仕様については、別途ご相談ください

TXplastics90シリーズの主なアプリケーション

  • 組立
  • 検査
  • 測定
  • 切断(プラズマ、レーザー、ウォータージェットなど)
  • 位置付け
  • のり付け
  • ハンドリング
  • 工作機械
  • パレタイジング
  • 包装を行うロボット
  • 研磨
  • バリ取り