ストーブリ

ストーブリ

RXplastics160 - プラスチック産業ロボット

RXplastics160ロボットの写真
RXplastics160ロボット

密閉構造アームにより、保護等級IP65に対応。また、水中動作の可能なリスト部は、保護等級IP67にも対応します。クリーンルーム用アプリケーション、ならびに苛酷な産業環境における使用に適しています。

特徴

利点

EUROMAP/SPI規格への適合性

プラグ アンド プレイ ソリューション(専用ユーザーインターフェースと併用)

VALplast(バルプラスト)

6軸ロボットによるプレス製品アンローディング専用プラスチック インターフェース

密閉構造

クリーンな環境や過酷な環境下での使用・メンテナンスが簡単

高剛性構造

動的性能を改善します。

複数の設置方法

様々なセルデザインにも柔軟に対応できるので適用範囲が広がります。

広い動作範囲

すべての動作範囲で最適な動作ができます。

コンパクトな設置面積

省スペースによって導入場所の有効活用

 

 

主な特徴

モデル

RXplastics160

RXplastics160 L

最大可搬質量*

34 kg

28 kg

公称可搬質量

20 kg

14 kg

リーチ範囲

1710 mm

2010 mm

自由度数

6

6

位置繰返し精度 – ISO 9283

±0.05 mm

±0.05 mm

射出成形機とのインターフェース

EUROMAP 12または67(欧州)
SPI(米国)

EUROMAP 12または67(欧州)
SPI(米国)

アーム取付オプション

床置き/天井吊

床置き/天井吊

ストーブリCS8コントローラーシリーズ

CS8C

CS8C

*特定の仕様については、別途ご相談ください

TXplastics160シリーズの主なアプリケーション

  • 組立
  • 検査
  • 測定
  • 切断(プラズマ、レーザー、ウォータージェットなど)
  • 位置付け
  • のり付け
  • ハンドリング
  • 工作機械
  • パレタイジング
  • 包装を行うロボット
  • 研磨
  • バリ取り