ストーブリ

ストーブリ

TX90 paint ロボット

TX paint 90 ロボット
TX paint 90 ロボット

TX90 paintシリーズは、塗装専用ソフトウェアPaintiXenにより、プロセスコントロールが容易にできます。プロセス中に塗装パラメーターを調整することで, 塗料と溶剤の使用量を削減できます。また、高い軌跡精度と自由度で、複雑で多種多様なワークサイズに対応し、生産性の向上をお約束します。

特徴

利便性

密閉構造

CE ATEX (欧州)の規格に合格し、特に塗装のアプリケーションに対応

高剛性構造

より高い動的性能および高い繰返し精度・軌跡精度によってタクトタイムを短縮します

複数の設置方

どのようなセルのデザインであっても生産ライン、関連機械にあわせてロボットタイプによって床、壁、天井の設置が可能です

広い動作範囲

作業エリアを最大限活用します

小さな設置面積

簡単な設置で塗装ブースのサイズのコンパクト化を実現します

特徴

型式 

TX90 paint

TX90L paint

TX90XL paint

最大可搬質量*

20 kg

15 kg

12 kg

定格可搬質量

7 kg

6 kg

5 kg

リーチ範囲

1000 mm

1200 mm

1450 mm

自由度数

6

6

6

位置繰り返し精度

±0.03 mm

±0.035 mm

±0.04 mm

適合規格:
欧州: Cenelec
アメリカ: Factory Mutual または CSA


Group II Category 3 Zone 2,22

設置方法(オプション)

床置き/壁掛け/天井吊

ストーブリCS8シリーズコントローラ

CS8C

*特殊仕様については、担当営業にご相談ください