ストーブリ

ストーブリ

TX250 paint ロボット

TX paint250 ロボット

TX250 paintロボットレンジは、塗装専用ソフトウェアPaintiXenにより、プロセスコントロールが容易にできます。プロセス中に塗装パラメーターを調整することで, 塗料と溶剤の使用量を削減できます。また、高い軌跡精度と自由度で、複雑で多種多様なワークサイズに対応し、生産性の向上をお約束します。

TX paint250 ロボット
中空リスト

特徴

利点

中空リスト

すべての塗装器具はアーム内部に収納可能のため汚染を防ぎます

マルチアプリケーション

プラスチック、木、金属片でも対応可能です

認証

申請中

PaintiXen塗装用ソフトウェア

塗装用のソフトウェアで、ロボットの操作・プログラムを容易にします。従来の水溶性・パウダー塗料だけでなく、静電塗装の用途にも対応します。

シミュレーション

シミュレーションによってロボットのモデル、位置、サイクルタイム、様々な可能性の検証ができます

保護カバー

ロボットのフォアアーム部に更なる保護としてカバーの装着が可能です

特徴

型式 

TX250 paint

最大可搬質量*

10 kg

定格可搬質量

5 kg

フォアアームの可搬質量

8 kg

水平最大リーチ

2547.5 mm

自由度数

6

適合規格:

ヨーロッパ(CE)認証取得済み
USA (FM-CSA), 日本 (TIIS) 申請中

設置方法

床置き/天井吊

ストーブリCS8シリーズコントローラ

CS8C

* 特殊仕様は、営業担当までご相談ください。