コンテンツ
RX90 paint ロボット

- RX paint 90 ロボット
RX90 paintシリーズは、塗装専用ソフトウェアPaintiXenにより、プロセスコントロールが容易にできます。プロセス中に塗装パラメーターを調整することで, 塗料と溶剤の使用量を削減できます。また、高い軌跡精度と自由度で、複雑で多種多様なワークサイズに対応し、生産性の向上をお約束します。
特徴 | 利便性 |
密閉構造 | どのような塗装アプリケーションにも対応しCE ATEX (欧州)およびFM (アメリカ)の規格に適合しています。アルミニウムキャティング内部の空気圧によりアームを保護します |
高剛性構造 | より高い剛性を確保、高い繰返し精度および軌跡精度が時間を短縮します |
多様な設置方法 | どのようなセルのデザインであっても生産ライン、関連機械にあわせてロボットタイプによって床、壁、天井の設置が可能です |
広い動作範囲 | 作業エリアで最大限の動作が可能です |
小さな設置面積 | 簡単な設置で塗装ブースのサイズのコンパクト化を実現します |
特徴
型式 | RX90 paint | RX90L paint |
自由度数 | 6 | 6 |
定格可搬質量 | 6 kg | 3,5 kg |
最大可搬質量* | 11 kg | 6 kg |
リーチ範囲 | 985 mm | 1185 mm |
位置繰り返し精度 | ±0,02 mm | ±0,025 mm |
等級 | II 2G D, EEx p ia or EEx pem ib IP65 | |
適合規格: |
| |
設置方法(オプション) | 床置き/天井吊 | |
ストーブリCS8シリーズコントローラ | ||
* 特殊条件下ではご相談ください