ストーブリ

ストーブリ

RX160塗装 ロボット

RX paint160 ロボット
RX paint160 ロボット

RX paint160 シリーズは、塗装専用ソフトウェアPaintiXenにより、プロセスコントロールが容易にできます。プロセス中に塗装パラメーターを調整することで, 塗料と溶剤の使用量を削減できます。また、高い軌跡精度と自由度で、複雑で多種多様なワークサイズに対応し、生産性の向上をお約束します。

特徴

利点

密閉構造

どのような塗装アプリケーションにも対応しCE ATEX (欧州)およびFM (アメリカ)の規格に適合しています。アルミニウムキャティング内部の空気圧によりアームを保護します

高剛性構造

より高い動的性能および高い繰返し精度・軌跡精度によってタクトタイムを短縮します

複数の設置方法

どのようなセルのデザインであっても生産ライン、関連機械にあわせてロボットタイプによって床、壁、天井の設置が可能です

広い動作範囲

作業エリアを最大限活用します。

小さな設置面積

簡単な設置で塗装ブースのサイズのコンパクト化を実現します

特徴

型式 

RX160 paint

RX160L paint

最大可搬質量*

34 kg

28 kg

最大可搬質量

20 kg

14 kg

リーチ範囲

1710 mm

2010 mm

自由度数

6

6

位置繰り返し精度-ISO9283に基づく

±0.05 mm

±0.05 mm

等級

II 2G D, EEx p ia or EEx pem ib IP65

適合規格:
欧州: Cenelec
アメリカ: cCSAus


Group II Category 2,3 Zone 1,2,21,22
Class I, II, III Div 1&2

設置方法(オプション)

床置き/天井吊

ストーブリCS8シリーズコントローラ

CS8C

* 特殊仕様については、担当営業にご相談ください。