塗装ロボットシリーズはユーザー様のセルに自動化パッケージでインテグレーションできるよう設計されています。塗装システムは電気キャビネットとパージシステム、アナログI/Oモジュールが付属しており、噴射角度、ワークの搬送、噴射圧または電圧および静電塗装時のスピード等をパラメータで設定が可能です。
リーチ範囲 665 、 865 mm
リーチ範囲 985 、 1185 mm
リーチ範囲 1000 、1200、1450 mm
リーチ範囲 2185 mm
リーチ範囲 1710, 2010 mm
リーチ範囲 2550 mm
塗装ロボットカタログ塗装ソリューション