コンテンツ
RX170 HSMシリーズ - 高速スピンドル組込型ロボット
RX170 HSMロボットは、以下の様な多くの機械加工用途に適しています:アルミニウム、ステンレス鋼、複合材、レジン、木材、ガラス、真鍮など様々な材料の表面処理、抜き型、成形、穴開け、タッピング、バリ取り、輪郭削り、溶接ビード加工など。
特徴と利点

- RX170HSMロボット
特殊鋳造法を用いたロボットリスト
高速スピンドルをフロントアームに組み込んだ設計構造により、剛性および精度の向上、ならびにツールのオーバーハングの軽減を実現しました。
全ケーブルをアームに内蔵
電源供給、冷却、マイクロ潤滑などのすべてのケーブルをアーム内部に収容することで、高速スピンドルの安全性を高めます。
リーチ範囲:1,835 mm
密閉構造
加圧可能アーム
高速スピンドルヘッドのクイックチェンジが可能
高速スピンドル管理インターフェースをロボットコントローラーと一体化
CADファイルのアップロードが可能
技術的特性

- スピンドル詳細
モデル | RX170HSM | ||
自由度数 | 5 | ||
公称可搬質量 | 60 kg | ||
最大可搬質量* | 65 kg | ||
リーチ範囲(リスト部) | 1835 mm | ||
位置繰返し精度 | ±0.04 mm | ||
保護等級 | IP65 | ||
設置方法 | 床置き | ||
ストーブリCS8コントローラーシリーズ | |||
* 特殊な設定でご利用になる場合は、ストーブリ社までご相談ください。。