ストーブリ

ストーブリ

RX170 crロボット

RX170 CRロボットの写真
RX170 CRロボット

クリーンルーム環境などの厳しい使用条件に対応するという目的から生まれたストーブリ製クリーンルームロボットに、より優れた処理能力と高い信頼性が加わりました。
24時間/日、7日/週という稼働条件において、その信頼性の高さが市場で実証されています。

特徴

利便性

密閉構造 

クリーンな環境や過酷な環境下での使用・メンテナンスが簡単

高剛性構造

動的性能を改善します。

複数の設置方法

様々なセルデザインにも柔軟に対応できるので適用範囲が広がります。

ストーブリ独自の減速ギア(特許取得)

他に類を見ない高精度、柔軟性および高速動作を実現します。またメンテナンス作業の軽減にもつながります。

広い動作範囲

すべての動作範囲で最適な動作ができます。

 

 

特徴

モデル

RX170 cr

RX170L cr

RX170HP cr

最大可搬質量*

60 kg

45 kg

65 kg

公称可搬質量

30 kg

20 kg

60 kg

リーチ範囲

1835 mm

2135 mm

1835 mm

自由度数

6

6

6

位置繰返し精度 – ISO 9283

+/-0.04

+/-0.05

+/-0.04

クリーンルーム基準:
   ISO 14644-1
   FS 209E


クラス 4
クラス 10


クラス 4
クラス 10


クラス 4
クラス 10

取付方法

床置き

床置き

床置き

ストーブリCS8コントローラーシリーズ

CS8 または CS8 M

CS8 または CS8 M

CS8 または CS8 M

* 特定の仕様については、別途ご相談ください