それぞれの分野において求められることは異なります。そのためストーブリでは、各分野のスペシャリストの要求に適したデザインの特殊ロボットラインアップをご用意しています。各分野に特有のニーズを満たし、そのまま生産設備として活用いただけます。
塗装・噴霧用途ロボットシリーズです。
インジェクションモールドからの取出し、インサートの設置、マーキングなどの用途に最適なシリーズです。
クリーンルーム用途ロボットです
過酸化水素ガスに完全対応し、アイソレーターやクリーンルーム環境で使えるロボットです。
仕上研磨、トリミング、モールディング、ドリル穴開け、タップ切り、バリ取り、整形用途のロボットです。
高湿度環境、ウォータージェット、洗浄、食品加工などに最適のロボットです。