コンテンツ
TP80 Fast Pickerシリーズ
TP80シリーズは軽量部品(1kg以下)の高速搬送用途に特別にデザインされたロボットです。食品、医薬品、化粧品の包装・梱包用途や太陽電池セルの搬送などの用途に最適です。
TP80 Fast Pickerの主な特徴と利点
高速動作

- 毎分200ピック(ppm)を可能にする超高速ロボッ
簡単な据付

- 据付に大きな門型構台を必要とするパラレル機構ロボットと違い TP80 Fast Pickerは軽量のベースに据付が可能。コスト削減につながり、装置への設置も 容易です。
高精度・高剛性

- TP80の頑強な工業用デザインにより、動作範囲の すべてにおいて高い繰返し制度(±0.05mm)を実現 しました。
大きな動作範囲

- 800mmのリーチと100mmのストロークにより、高 速動作でありながら広範な動作範囲。
カメラを必要とする用途に最適

- マルチアームのパラレル機構と違い、カメラ視野 にアームが入りにくい機構です。
スリムな前腕による優れた機動性

- 細いアームにより、装置の開口部などの限ら れたスペースへのアクセスが可能です。
すべてのケーブル類がアーム内臓

- 電気線、エア配管、I/O接続などはすべてアー ム内を通り、ツールフランジ上での接続が可 能 です。
高い保護等級

- 保護等級IP65(蛇腹プロテクタ装着時)と傾斜の あるコネクタデザインにより、塵や水に対する高 い保護性を実現。
TP80ロボット製品仕様
モデル | TP80 |
自由度数 | 4 |
最大可搬質量 * | 1 kg |
定格可搬質量 | 0.5 kg |
リーチ範囲 | 800 mm |
位置繰り返し精度 | ±0.05 mm |
ストローク | 100 mm |
保護等級 ((蛇腹式プロテクター装着時)*) | IP54 (IP65*) |
設置方法 | 壁掛け |
ストーブリ CS8シリーズコントローラー |
* 特定の仕様については、別途ご相談ください。