コンテンツ
TS80スカラロボット

- TS80スカラロボット
800mmという大きなリーチを持つTS80スカラロボットは、そのユニークな特徴であらゆる環境において最高の工程品質と生産性の向上を提供します。
TS80スカラロボット特徴と利点
高速

- 高速ロボット1分間に100ピックが可能
重可搬質量

- スタンダード25mm 羽軸が高速かつ重可搬質量を可能にします
高剛性構造

- 高剛性構造がダイナミックなパフォーマンスを実現します
マルチユーザーコネクション

- ツールフランジだけでなくフォアアームからも電気接続、エア接続、入出力接続が可能
高い保護等級

- IP54は角度のついたコネクタプレート蛇腹によりホコリや液体から保護します
広い動作範囲

- 200または400mmのストロークが広い動作範囲を実現します
TS80スカラロボット仕様
モデル | TS80 |
自由度数 | 4 |
最大可搬質量 * | 8 kg |
定格可搬質量 | 2 kg |
リーチ範囲 | 800 mm |
位置繰り返し精度 | ±0.01 mm |
ストローク | 200 または 400 mm |
保護等級(蛇腹使用) | IP54 |
設置方法 | 床置き/壁掛け |
ストーブリCS8シリーズコントローラ |
* 特定の仕様については、別途ご相談ください