ストーブリ

ストーブリ

TX60 6軸ロボット

TX60 6軸ロボット - クリックして拡大
TX60 6軸ロボット

TX60は自由度軸数6の高い適応力を持った産業用ロボットです。ユニークな完全球体の稼働範囲がセル内のワークスペースを有効に使います。また床置き、壁掛け、天井吊りでの設置が可能です。

ロボットアームは頑強な密閉構造(IP65)となっているため、劣悪な環境での使用に適しています。リスト(IP67)は厳しい作業環境であるメタルチップ切削等の工作機械にも対応する特別設計になっています。

特徴

利点

密閉構造

クリーンな環境や過酷な環境下での使用・メンテナンスが簡単

高剛性構造

動的性能を改善します。

複数の設置方法

様々なセルデザインにも柔軟に対応できるので適用範囲が広がります。

ストーブリ独自の減速ギア(特許取得)     

他に類を見ない高精度、柔軟性および高速動作を実現します。またメンテナンス作業の軽減にもつながります。

広い動作範囲

すべての動作範囲で最適な動作ができます。

特徴

モデル

TX60

TX60L

自由度数

6

6

定格可搬質量

3.5 kg

2 kg

最大可搬質量*

9 kg

5 kg

リーチ範囲

670 mm

920 mm

位置繰り返し精度

±0.02 mm

±0.03 mm

保護等級(リスト)

IP65 (*IP67)

設置方法

床置き/壁掛け/天井吊

ストーブリCS8シリーズコントローラ

CS8C

* 特定の仕様については、別途ご相談ください

詳細

製品カタログ
総合カタログ
製品ラインナップ

アプリケーション動画

Get the Flash Player to see this animation/video.

Doosan Daewoo LYNX 220ローディング/アンローディング工作機械アプリケーションに対応したストーブリ製ロボットTX60 L 。

TX60 シリーズの主なアプリケーション

  • 組立
  • 検査
  • 測定
  • 位置付け
  • のり付け
  • ハンドリング
    工作機械
  • パレタイジング
  • 包装を行うロボット