多数の画期的な技術的特徴と独自の制御プラットフォームをご提供します。ユーザー様の多岐に渡る特殊なニーズに、幅広いラインナップで対応します。
軽量部品のハンドリングに特化した超高速ロボットです
テーブルトップの自動化に最適な、競争力のある小型ロボットセットです。リーチ範囲:220 mm
あらゆる組立用途に最適リーチ範囲:400 mm
高可搬、高速の自動化に適しています。リーチ範囲:600 mm
大きな動作範囲で、大量のワークにも対応します。リーチ範囲:800 mm
コンパクト性、高速性、精密動作を兼ね備えた6軸ロボットリーチ範囲:515 mm
コンパクトで高速な、精密動作を兼ね備えた6軸アーロボットリーチ範囲:670 mm、920 mm