ストーブリ

ストーブリ

TX200 高可搬6軸ロボット

TX200工業用6軸ロボット - クリックして拡大
TX200ロボット

TX200はあらゆる環境に対応し、最適な作業プロセスのためのさまざまな特徴により生産性を向上します。太陽電池市場向けに設計されたTX200PVタイプもあります。

特徴

利便性

新型CS8C HPコントローラーによる制御

1種類のコントローラーですべてのロボットタイプに対応

高剛性構造

動的性能を改善します

機械的機構

高精度、信頼性およびサイクルタイムの向上

広い動作範囲

すべての動作範囲で最適な動作ができます。また、接地面が小さいため天吊りも可能です。

特徴

ロボット

モデル

TX200

TX200 L

自由度数

6

6

定格可搬質量

100 kg

60 kg

最大可搬質量*

130 kg

80 kg

リーチ範囲

2194 mm

2594 mm

位置繰り返し精度

±0.06 mm

±0.1 mm

保護等級(リスト部分)

IP65 (67)

IP65 (67)

設置方法

床置き/天井吊り

床置き/天井吊り

ストーブリCS8シリーズコントローラ

CS8C HP

CS8C HP

* 特殊条件下ではご相談ください