高い耐久性と高い生産性、使いやすさを兼ね合わせたストーブリの高可搬タイプロボットです。ストーブリの制御プラットフォームがそのまま使えるので、複数のシステムは不要です。多様化・特殊化するニーズに対応します。
高速かつ精密、6軸アーム、太陽電池パネル搬送タイプもありリーチ2194 ・2594 mm
高可搬6軸アーム 最大可搬150kgリーチ2831 ・3210mm
高可搬6軸アーム 高速で250kgまで可搬可能リーチ2967 mm