コンテンツ
ロボット事業部
高い生産性と正確性を誇るストーブリ製ロボットは、あらゆる産業分野にソリューションを提供します。その幅広い製品レンジは、コンパクトな4軸スカラロボットから荷重250 kg以上までの重量物用ロボット、そしてコントローラーやソフトウェア、ならびに品質と性能で比類ない専門アプリケーションまで、幅広く取り揃えています。
一般産業
ハンドリング、組立、複雑な軌道生成が必要とされるプロセス、パレタイジング、クリーニング
プラスチック産業
高付加価値を生み出すプレス成形
塗装産業
ラッカー剥離、光沢仕上げ、粉体塗装など
食品産業
食品製品の高性能ハンドリング、切断、パレタイジング
エレクトロニクス、半導体、平面ディスプレイ、組立、表面処理
ライフサイエンス
実験室自動化、研究所、射出成形、医療機器製造、無菌環境での作業
医療産業
工作機械、三次元測量、マーキング、バリ取り、研磨、高圧剥離、溶接、レーザー切断など
特殊なアプリケーション
クリーンルーム基準サブクラス1から苛酷な使用環境にいたるまで(爆発物を取り扱った作業、ダストが発生する環境における作業、食品加工や無菌室での作業など)、ストーブリ製ロボットは非常に厳しい条件にも対応しています。