プラスチック産業ロボットTX40 plastics

コンパクトさと超軽量構造を兼ね備えたTXplastics40ロボットは、新しいシステム構成の可能性を広げます。例えば、多種IMMの内側への設置が可能です。

特徴

利便性

EUROMAP/SPI規格への適合性

プラグ アンド プレイ ソリューション(専用ユーザーインターフェースと併用)

VALplast(バルプラスト)

6軸ロボットによるプレス製品アンローディング専用プラスチック インターフェース

密閉構造

クリーンな環境や過酷な環境下での使用・メンテナンスが簡単

高剛性構造

動的性能を改善します。

複数の設置方法

適様々なセルデザインにも柔軟に対応できるので適用範囲が広がります。

広い動作範囲

すべての動作範囲で最適な動作ができます。

コンパクトな設置面積

省スペースによって導入場所の有効活用

特徴

モデル

TX40 plastics

最大可搬質量*

2,3 kg

公称可搬質量

1,7 kg

リーチ範囲

515 mm

自由度数

6

位置繰返し精度 – ISO 9283

±0.02 mm

射出成形機とのインターフェース

EUROMAP 12または67(欧州)
SPI(米国)

アーム取付オプション

床置き/壁掛け/天井吊

ストーブリCS8コントローラーシリーズ

CS8C

*特定の仕様については、別途ご相談ください


TX40 plasticsシリーズの主なアプリケーション

  • 組立
  • 検査
  • 測定
  • 切断(プラズマ、レーザー、ウォータージェットなど)
  • 位置付け
  • のり付け
  • ハンドリング
  • 工作機械
  • パレタイジング
  • 包装を行うロボット
  • 研磨
  • バリ取り