TS60スカラロボット

高可搬質量で高速動作のシリーズは、そのユニークな特徴によりあらゆる使用環境において効率と生産性を最適化し、均一な高品質を保持することと生産量を大きくあげることを両立します。

TS60スカラロボットの主な特徴と利点

高速

1分間に最大100ピック(ppm)の性能を誇る高速性

重可搬質量

標準直径25 mmの中空軸によって、高速度を保ちながら重量物の搬送が可能に

高剛性構造

剛構造により動的性能が向上

マルチユーザーコネクション

フロントアームおよびツールフランジからの電気接続、エアー接続、入出力接続が可能に

高い保護等級

IP54規格に対応した傾斜デザインのコネクタープレートおよびベローにより、高い防塵・防滴性を実現

広い動作範囲

200 mmまたは400 mmのストロークバージョンによって作業量が増加

TS60スカラロボットの主な特徴

モデル

TS60

自由度数

4

最大可搬質量*

8 kg

定格可搬質量

2 kg

リーチ範囲

600 mm

位置繰り返し精度

±0.01 mm

ストローク

200 または400 mm

保護等級(蛇腹使用)

IP54

クリーンルーム規格 - ISO 14644-1(蛇腹使用)

6

設置方法

床置き/壁掛け

ストーブリCS8シリーズコントローラ

CS8C

* 特定の仕様については、別途ご相談ください