コンテンツ
幅広い製品レンジの4軸および6軸ロボット
ストーブリの4軸、6軸ロボットは可搬質量:0.5~250 kg、リーチ範囲:220~3,200 mmという幅広いレンジをカバーします。
型式 | 定格 | 最大 | リーチ | 位置繰り返し |
|
0.5 kg | 1 kg | 800 mm | ±0.05 mm |
型式 | 定格 | 最大 | リーチ | 位置繰り返し |
|
TS20 | 0.5 kg | 1 kg | 220 mm | ±0.01 mm |
型式 | 定格 | 最大 | リーチ | 位置繰り返し |
|
2 kg | 8 kg | 400 mm | ±0.01 mm |
型式 | 定格 | 最大 | リーチ | 位置繰り返し |
|
2 kg | 8 kg | 600 mm | ±0.01 mm |
型式 | 定格 | 最大 | リーチ | 位置繰り返し |
|
2 kg | 8 kg | 800 mm | ±0.01 mmtd> |
型式 | 定格 | 最大 | リーチ | 位置繰り返し |
|
1.7 kg | 2.3 kg | 515 mm | ±0.02 mm |
型式 | 定格 | 最大 | リーチ | 位置繰り返し |
|
7 kg | 20 kg | 1000 mm | ±0.03 mm | ||
6 kg | 15 kg | 1200 mm | ±0.035 mm | ||
5 kg | 12 kg | 1450 mm | ±0.04 mm |
型式 | 定格 | 最大 | リーチ | 位置繰り返し |
|
165 kg | 165 kg | 3680 mm | ±0.1 mm |
型式 | 定格 | 最大 | リーチ | 位置繰り返し |
|
6 kg | 11 kg | 985 mm | ±0.02 mm | ||
3.5 kg | 6 kg | 1185 mm | ±0.025 mm |
型式 | 定格 | 最大 | リーチ | 位置繰り返し |
|
7 kg | 20 kg | 1000 mm | ±0.03 mm | ||
6 kg | 15 kg | 1200 mm | ±0.035 mm | ||
5 kg | 12 kg | 1450 mm | ±0.04 mm |
型式 | 定格 | 最大 | リーチ | 位置繰り返し |
|
20 kg | 34 kg | 1710 mm | ±0.05 mm | ||
14 kg | 28 kg | 2010 mm | ±0.06 mm |
型式 | 定格 | 最大 | リーチ | 前腕可搬重量 |
|
5 kg | 10 kg | 2550 mm | 8 kg |
型式 | 定格 | 最大 | リーチ | 位置繰り返し |
|
1.7 kg | 2.3 kg | 515 mm | ±0.02 mm |
型式 | 定格 | 最大 | リーチ | 位置繰り返し |
|
3,5 kg | 9 kg | 670 mm | ±0,02 mm | ||
2 kg | 5 kg | 920 mm | ±0,02 mm |
型式 | 定格 | 最大 | リーチ | 位置繰り返し |
|
7 kg | 20 kg | 1000 mm | ±0,03 mm | ||
6 kg | 15 kg | 1200 mm | ±0,035 mm | ||
5 kg | 12 kg | 1450 mm | ±0,04 mm |
型式 | 定格 | 最大 | リーチ | 位置繰り返し |
|
20 kg | 34 kg | 1710 mm | ±0,05 mm | ||
14 kg | 28 kg | 2010 mm | ±0,06 mm |
型式 | 定格 | 最大 | リーチ | 位置繰り返し |
|
1,7 kg | 2,3 kg | 515 mm | ±0,02 mm |
型式 | 定格 | 最大 | リーチ | 位置繰り返し |
|
3,5 kg | 9 kg | 670 mm | ±0,02 mm | ||
2 kg | 5 kg | 920 mm | ±0,03 mm |
型式 | 定格 | 最大 | リーチ | 位置繰り返し |
|
7 kg | 20 kg | 1000 mm | ±0,03 mm | ||
6 kg | 15 kg | 1200 mm | ±0,035 mm | ||
5 kg | 12 kg | 1450 mm | ±0,04 mm |
型式 | 定格 | 最大 | リーチ | 位置繰り返し |
|
6 kg | 10 kg | 2185 mm | ±0.05 mm |
型式 | 定格 | 最大 | リーチ | 位置繰り返し |
|
20 kg | 34 kg | 1710 mm | ±0.05 mm | ||
14 kg | 28 kg | 2010 mm | ±0.06 mm |
型式 | 定格 | 最大 | リーチ | 位置繰り返し |
|
30 kg | 60 kg | 1835 mm | ±0.04 mm | ||
20 kg | 45 kg | 2135 mm | ±0.05 mm | ||
60 kg | 65 kg | 1835 mm | ±0.04 mm |
型式 | 定格 | 最大 | リーチ | 位置繰り返し |
|
1.7 kg | 2.3 kg | 515 mm | ±0.02 mm |
型式 | 定格 | 最大 | リーチ | 位置繰り返し |
|
3.5 kg | 9 kg | 670 mm | ±0.02 mm | ||
2 kg | 5 kg | 920 mm | ±0.03 mm |
型式 | 定格 | 最大 | リーチ | 位置繰り返し |
|
7 kg | 20 kg | 1000 mm | ±0.03 mm | ||
6 kg | 15 kg | 1200 mm | ±0.035 mm | ||
5 kg | 12 kg | 1450 mm | ±0.04 mm |
型式 | 定格 | 最大 | リーチ | 位置繰り返し |
|
20 kg | 34 kg | 1710 mm | ±0.05 mm | ||
14 kg | 28 kg | 2010 mm | ±0.06 mm |
型式 | 定格 | 最大 | リーチ | 位置繰り返し |
|
7 kg | 20 kg | 1000 mm | ±0.03 mm | ||
6 kg | 15 kg | 1200 mm | ±0.035 mm | ||
5 kg | 12 kg | 1450 mm | ±0.04 mm |
特殊ロボット : マシニングシリーズ
型式 | 定格可搬質量 | 最大可搬質量* | リーチ範囲 | 位置繰り返し精度 |
|
60 kg | 65 kg | 1835 mm | ±0.04 mm |
特定の仕様が必要となります。営業担当までご連絡ください。