Get the Flash Player  to see this animation/video.

幅広いロボットレンジで、あらゆる産業のアプリケーションにも対応します。

業種やアプリケーションが異なっても、オートメーションへの要求レベルは変わりません。 ストーブリロボットは、その幅広い製品レンジに渡って、常にその優位性を証明します:コンパクトなアーム、広い動作範囲、高速、高精度に加えて、あらゆる環境に対応することで、どんな作業にも順応し、ロボット作業の可能性が広がります。

低可搬質量(0,5kgから 10 kgまで) 4軸および6軸ロボット

FAST picker TP80 シリーズ
TS20, TS40, TS60, TS80 スカラシリーズ
TX40, TX60, TX60Lシリーズ
新製品!TX2-40 TX2-60, TX2-60L

中可搬質量(10 kgから 34 kgまで)4軸および6軸ロボット

TX90, TX90L, TX90XLシリーズ
新製品!TX2-90, TX2-90L, TX2-90XL
RX160, RX160L, RX160 HD シリーズ

特殊ロボット

RX&TXペイントタイプ
RX&TXプラスチックタイプ
RX&TXクリーンルームタイプ
TXステリクリーンタイプ
RX切削加工タイプ
RX&TX高湿度環境タイプ
TSおよびTX ESD準拠

CADファイル

ロボットアームおよびコントローラに関するCADファイルのダウンロードはこちらから