コンテンツ
小型ロボットツールチェンジャー
このシリーズのツールチェンジャーはコンパクトな丸型ボディに圧縮空気用ポートと耐久性の高いロック機構を備えています。多様な電気コネクタモジュールも備えることができます。このレンジの製品は治具や補助ツールの自動交換がフレキシブルに行えます。
スピーティで安全性の高いツールチェンジャー
産業用ロボットや搬送装置のあらゆる流体、電気系統及びデータ通信システムを自動接続するスピーディで安全性の高いツールチェンジャー
コンパクト
- 軽量
- ダウンサイジング
- インターフェイスはISOに準拠
状態をモニタリングする近接スイッチ
- アンロック状態
- ロック状態
- 装置接続状態
完全に保護されたロッキング駆動部分
電気コネクタモジュール
それぞれの仕様に合わせオプションで装備
単純で効率の良いドッキングステーション
単純、効率的そして安全なロック解除システム
特殊な技術的ソリューションについては、弊社担当者までお問合せ下さい。
技術データ
MPS 32 | MPS 63 | MPS 125 | |
可搬重量 (kg) | 32 | 63 |
|
許容曲げモーメント(Nm) | 75 | 100 | 560 |
許容ねじりモーメント (Nm) | 75 | 360 | 1430 |
詳細はカタログをご覧ください
本カタログではMPSツールチェンジャーに関する特徴、技術仕様及び品番等が参照できます