ストーブリ社のツールチェンジャーは小型のものから重い可搬重量が要求される大型のものまで豊富な製品レンジを揃えています。
大可搬重量のシリーズは高い空気圧または電気で駆動するロッキングユニットを備えています。本体のまわりに取付けられるモジュールはフレキシブルに配置され、ほとんどのアプリケーションに適した構成にすることが出来ます。それぞれのモジュールは圧縮空気、冷却用流体、高圧の油圧、電気回路、信号線、データバス、及び原料供給ラインなどあらゆる“接続”を行えます。大可搬重量のツールチェンジャーは一般的に重量物搬送やプライマリ溶接及びセカンダリ溶接に使用されます。
このシリーズのツールチェンジャーはコンパクトな丸型ボディに圧縮空気用ポートと耐久性の高いロック機構を備えています。多様な電気コネクタモジュールも備えることができます。このレンジの製品は治具や補助ツールの自動交換がフレキシブルに行えます。
ストーブリ社のロボットツールチェンジャーは小型から大可搬重量が要求されるアプリケーションまで幅広くカバーしています。
次世代のピッカー 超高速4軸ロボット