コンテンツ
ノズル – タイプ1 (機能的なバルブを内蔵)

- NGV 1 - ISO 14469-1 - ISO 14469-3
- 高流量タイプ1 ノズル : あらゆる圧縮ガスに対応
- セルフ充填用
- 大型車、小型車を問わず充填装置からの高速充填(バスへの充填は3分以内*)
NGV 1規格に準拠
NGV 1 レセプタクルを装備したすべての車両に対応可
ストーブリ社独自の高流量設計
大容量タンクへの充填を考慮した設計(バス、大型トラックなど)
機能的なバルブ構造(自動圧力放散)
安全な切離しのため圧力は自動的に放散されます。
ユーザーフレンドリーな操作
- 軽量(わずか640グラム)
- 簡単な操作性
使用圧力による色識別
一目で識別:
- 青:200bar
- 黄:250bar
安全性
- バルブ開とノズルのロック時の機構的なインターロック
- 接続ミスなし
- 圧力が放散され、1bar 以下にならないと切離しできません。
詳細はカタログをご覧下さい。
* 高流量ノズルおよびストーブリ社製レセプタクルGMV09使用時
(1,000L、圧力200bar の時)



