高圧用油圧コンパクトクイックカップリングCBR

この搭載用カップリングは非常に軽量でコンパクトですが、高圧に対する確かな耐用性を備えています。バヨネット式ロッキング機構により安全かつ容易な接続が可能となっており、気密性の高い防塵キャップが切離し時にプラグを保護します。

用途: 油圧回路およびブレーキ回路の排油

技術仕様

  • 呼び径 DN(mm) : 02
  • 最高許容圧力 PS(bar)*: 300

流体

油圧オイルおよびブレーキ液

素材

  • チタン製
  • 3種類のシール材(フルオロカーボン、エチレンプロピレン、またはパーフルオロエラストマー)

その他の特徴

即座に回路を識別するための色分けリング(青または緑)

*製品と使用条件によって異なります