SAF Advanced Filling System

ピットストップ時の給油システム SAF

類を見ない大流量により、SAFは燃料タンクを素早く満たし、ピットストップを最小限にします。完全にプラグとソケットが接続されるまでは燃料が外に漏れないため、安全性が確保されています。さらなる安全装置とし、FIA認定のデッドマン装置が取り付けられてます。

アプリケーション: 自動車やバイクの耐久レースでの素早い燃料補給

技術仕様

  • 呼び径 DN(mm) : 45
  • 最高許容圧力 PS(bar)*: 重力による

流体

  • 燃料

素材

  • アルミニウム(主要素材)
  • 2種類のシール材

その他の特徴

燃料タンク(アングル有り・無し)バージョンもあります