ノンスピル クイックリリース・カップリング SPT(燃料ライン用)

車体搭載燃料ライン用SPTカップリングは、大流量と液だれしないことによる安全性を結びつけることによって、モータースポーツの厳しい要求にこたえます。小型軽量で、どのような車両にも合うように設計されています。

アプリケーション: 燃料ラインへの接続(ブレークアウェイオプションあり)、FIA認定サンプリング、ラリーレイドカーへの燃料充填(ラリーレイドバージョン)

技術仕様

  • 呼び径 DN(mm) : 5~12
  • 最高許容圧力 PS(bar)*: 40

流体

燃料、エタノール、オイル

素材

  • 高強度アルミニウム
  • 各種シール材

その他の特徴

  • 防塵機能付きラリーレイドバージョン
  • ブレークアウェイオオプション

*製品と使用条件によって異なります