コンテンツ
ノズルCMV 08 – NGV 1 タイプ2-3 ノズル
- 高速充填対応設計
- 特に軍事用途(大型及び小型車両の充填)に適しています。
高流量特性
簡単接続
片手で操作。接続は押し込むだけ。
独立した『指』による画期的なロック機構
- それぞれの『指』とレセプタクルの接着面が広いため、レセプタクルを削り込むことが起こりません。
- 安全なロック:“カチッ”という音でノズルはしっかりとロックされ、車両に充填が行われます。
キー機構
低圧用のレセプタクルに対し高圧ノズルの接続を防ぎます。
使用圧力による色識別
一目で識別:
- 青:200bar
- 黄:250bar