ストーブリ

ストーブリ

モジュール構造カップリング RBE

RBE
予備系 03 - 05 - 08 - 11 - 19 mm

あらゆる工業用途に対応した設計開発により、さまざまな流体ラインの着脱を可能にしました。

  • ガス : 水素、アルゴン、窒素、ヘリウムなど
  • スチーム
  • 溶剤及び酸
  • 液体
  • 高圧
  • 真空 ..

モジュール構造 RBEカップリングは自由に組み合わせを選択できます

5つの流路径、3種の本体材質、7種のシール材、3パターンのシャットオフバルブ、7種の安全キー、そして様々なアダプター形状

豊富な製品レンジ

RBEクイックカップリングは様々な流量に対応できるよう、5つの流路径製品を備えています。

  • 3 mm ( 1/8")
  • 6 mm (1/4")
  • 8 mm (5/16")
  • 11mm (1/2")
  • 19 mm (3/4")

ワンタッチ接続・切離し

続及び切離しは一度の操作で行えます。

  • 接続は、プラグをソケットに押し込むだけ
  • 切離しは、プッシュボタンを押すだけ

3パターンのシャットオフ構造

「片バルブ」、「両バルブ」または「バルブなし」を用途に応じて選択できます。

回路の識別(ポカよけ)

7パターンのキー

  • さまざまなガスや流体回路の接続ミス防止
  • それぞれの回路を明確に識別

 

黄 180°

 

青 120°

 

紫 165°

 

茶 105°

 

赤 150°

 

黒 90°

 

緑 135°

 

 

様々な本体材質

最大使用圧力や使用環境に応じたステンレススチール材を採用。RBEクイックカップリングはユーザーの用途に最適な材質を提供します。

豊富なオプション

埃や汚染物質の侵入を防ぐ保護カバー、凸型ボタン、安全ボタン、ダストキャップ取付け用金具 …

高い信頼性

優れた技術により、ストーブリのカップリングは長寿命であり、メンテナンスコストも最小限に抑えられます

詳細はカタログをご覧下さい。

本カタログではRBEに関する特徴、技術仕様及び品番等が参照できます。

 

こちらをクリック