コンテンツ
ノンスピル クイックリリースカップリング HCB

- 呼び径 3, 5, 8, 16 mm
あらゆる流体に適用
- ガス
- スチーム
- 真空
- その他流体
すべての産業における流体に適用
環境保護における信頼性
ストーブリのフラットフェイス・テクノロジーは接続時及び非接続時において確実なシールを保証します。
接続時、異物が混入することはありません
非接続時作業場を汚すことがありません
回路をしっかりと接続、安全な動作
回路をしっかりと接続、安全な動作
ロッキングは押し込み、回転させることで簡単に行えます。
この構造は耐振動に優れた信頼性があります。
接続ミスを防止するための回路識別
角度の異なるピンにより、誤接続を防止できます。 ソケットは対になったプラグしか接続できません。
また、安全キーは色が付けられ回路の識別を目視で確認できます。
簡単接続
プラグをソケットに挿入するだけ
使用素材
ステンレススチール316Lに多くのシール材から最適なものを採用。HCBクイックカップリングは様々な流体に対応します。
詳細はカタログをご覧下さい。
本カタログではHCBに関する特徴、技術仕様及び品番等が参照できます