流体の特徴や特性を考慮した構造は、安全ロックキーなどの多くのオプションだけではなく、様々なシール材や接続形態及びロッキング機構を統合したものです。
蓄積された知識や経験に裏付けられた気密性及びコンパクトな構造などあらゆる性能保証に加え、ストーブリ製品はユーザーのニーズに完全にマッチし、差別化を図るものです。
Ø 03 - 05 - 08 - 16 mmMax. P.: 300 bar
Ø 03 - 06 - 08 - 11 - 19 mmMax. P. : 450 bar
Ø 04 - 08 - 12 - 20 mmMax. P.: 160 bar
Ø 37 mmMax. P.: 10 bar
Ø 25 - 33 - 50 mmMax. P.: 10 bar
Ø 40 - 50 - 80 mm
次世代のピッカー 超高速4軸ロボット