CEB バッテリおよび電力用CEB電気コネクタ

特許取得取得したMultilamテクノロジーにより、強固な接続を誇るCEB電気コネクタは、高レベルな振動を伴う環境においても外れることなく、電気を流し続けます。耐久性のあるシールで密封されたハウジングは衝撃や炭化水素に耐え、長期にわたって性能を保証するよう設計されています。

アプリケーション

全自動車におけるバッテリ接続、ハイブリッド及び電気自動車における電力接続(最大1000V)

技術仕様

  • ケーブルサイズ(mm2) : 6~50
  • 最大電圧 : 1000V

エネルギー

電気

素材

  • 本体部 : 赤色ポリウレタン
  • 接点部: 銀メッキ加工アルミニウム

その他の特徴

  • 高い絶縁性能を持った柔軟なケーブル
  • 豊富なセクション識別色: 黒・赤・半透明)