ストーブリ

ストーブリ

RME - 温度管理用クイックリリスカップリング

RME
呼び径 9 - 12 - 16 - 20 - 25 mm
  • 電子機器の冷却
  • 温度制御回路

流体: 冷却液、水、グリコール水熱伝導性オイル、エステル系溶剤ほか

安全性

接続時及び切離し時において気密性の高いカップリング
プラグをソケットに差し込む際に、バルブが開く前に気密性の確保が行われるため、回路からの漏れと流体の汚染を防ぎます。

  • 高温オイル回路: オペレーターに液がかかることがありません
  • コンバータ : 装置に液体が霧状になってかかることがありません
  • 空気中へのガスの放出がほとんどありません

安全でスピーディなロッキング

多数のロックボールによる確実でスピーディなロックシステム

信頼性と頑丈さ

冷却液や冷却液添加剤にも優れた耐腐食性を発揮する厳選された素材

高性能

独自の内部構造によりRMEカップリングは最小の流路で優れた流量特性及び圧力損失を発揮します。

容易な取り扱い

長いスリーブが摑みやすさを実現。アクセスしにくい場所でも接続・切離しが容易

ダストカバー

屋外での用途には保護カバー付きタイプを用意

容易な識別

高温低温回路においても赤と青のリングによりすばやく簡単に識別可能

詳細はカタログをご覧下さい。

本カタログではRME に関する特徴、技術仕様及び品番等が参照できます。

カタログダウンロード